17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パワーハイドロチャック シャンクBT30/40

パワーハイドロチャック シャンクBT30/40
通常単価(税別)
49,86055,370
税込単価
54,84660,907
通常出荷日:1日目

【特長】・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです・防振効果で切削面良好です・レンチ1本...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

BT30-PHC04A-90【特長】
・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです
・防振効果で切削面良好です
・レンチ1本で簡単に締め付けができます
【商品仕様】
・高精度加工に最適
・4d先端芯振れ精度:3μm以内
・BTシャンクタイプ
・TYPE:1
・シャンク:BT30
・把握径(mm):4
・適合レンチ:L-4T
・L(mm):90
・首下長(mm):-
・首下径(mm):25
・JANコード:4589569820749
・トラスココード:819-8492
・質量:0.8kg
BT30-PHC03A-45【特長】
・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです
・防振効果で切削面良好です
・レンチ1本で簡単に締め付けができます
【商品仕様】
・高精度加工に最適
・4d先端芯振れ精度:3μm以内
・BTシャンクタイプ
・TYPE:3
・シャンク:BT30
・把握径(mm):3
・適合レンチ:L-4T
・L(mm):45
・首下長(mm):-
・首下径(mm):24
・JANコード:4589569820695
・トラスココード:819-8487
・質量:0.6kg
BT40-PHC03A-65【特長】
・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです
・防振効果で切削面良好です
・レンチ1本で簡単に締め付けができます
【商品仕様】
・高精度加工に最適
・4d先端芯振れ精度:3μm以内
・BTシャンクタイプ
・TYPE:1
・シャンク:BT40
・把握径(mm):3
・適合レンチ:L-4T
・L(mm):65
・首下長(mm):-
・首下径(mm):24
・JANコード:4589569821074
・トラスココード:819-8525
・質量:1.2kg
BT40-PHC03A-90【特長】
・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです
・防振効果で切削面良好です
・レンチ1本で簡単に締め付けができます
【商品仕様】
・高精度加工に最適
・4d先端芯振れ精度:3μm以内
・BTシャンクタイプ
・TYPE:1
・シャンク:BT40
・把握径(mm):3
・適合レンチ:L-4T
・L(mm):90
・首下長(mm):-
・首下径(mm):24
・JANコード:4589569821081
・トラスココード:819-8526
・質量:1.3kg

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

RoHS?最小発注数量
・BTシャンクタイプ・TYPE:3・シャンク:BT30・把握径(mm):3・適合レンチ:L-4T・L(mm):45・首下長(mm):-
・首下径(mm):24・JANコード:4589569820695・トラスココード:819-8487・質量:0.6kg
10
1個
・BTシャンクタイプ・TYPE:1・シャンク:BT30・把握径(mm):4・適合レンチ:L-4T・L(mm):90・首下長(mm):-
・首下径(mm):25・JANコード:4589569820749・トラスココード:819-8492・質量:0.8kg
10
1個
・BTシャンクタイプ・TYPE:1・シャンク:BT40・把握径(mm):3・適合レンチ:L-4T・L(mm):65・首下長(mm):-
・首下径(mm):24・JANコード:4589569821074・トラスココード:819-8525・質量:1.2kg
10
1個
・BTシャンクタイプ・TYPE:1・シャンク:BT40・把握径(mm):3・適合レンチ:L-4T・L(mm):90・首下長(mm):-
・首下径(mm):24・JANコード:4589569821081・トラスココード:819-8526・質量:1.3kg
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,499
( 57,749 )
1日目
49,860
( 54,846 )
1日目
54,310
( 59,741 )
1日目
55,370
( 60,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです
・防振効果で切削面良好です
・レンチ1本で簡単に締め付けができます
【用途】
・高精度加工に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーハイドロチャック シャンクBT30/40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーハイドロチャック シャンクBT30/40
HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ
HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプ
HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプ
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ
メーカーNTツール大昭和精機大昭和精機大昭和精機タンガロイ大昭和精機
通常価格49,860-42,000 -50,550 -44,464 -33,309 -31,500 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
仕様1・コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです・防振効果で切削面良好です・レンチ1本で簡単に締め付けができます・高精度加工に最適・4d先端芯振れ精度:3μm以内-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト