17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

育良 カットオイル水性 16L(12032) NO.2-16

育良 カットオイル水性 16L(12032)

通常単価(税別)
16,865
税込単価
18,552
通常出荷日:5日目

【特長】・水性カットオイルです【商品仕様】・ネジ切りに・容量(L):16・JANコード:4992873...

詳細を確認

    型番:

    NO.2-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.2-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.2-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,865
    ( 18,552 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水性カットオイルです
    【商品仕様】
    ・ネジ切りに
    ・容量(L):16
    ・JANコード:4992873020208
    ・トラスココード:124-3592
    ・質量:16.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    育良 カットオイル水性 16L(12032)の型番NO.2-16のページです。 型番NO.2-16に関する仕様情報を記載しております。
    育良 カットオイル水性 16L(12032)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    育良 カットオイル水性 16L(12032)
    水性切削液 / 水性研削液
    1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)
    メカGPカット#1000
    水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
    水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)
    メーカー育良精機製作所ミスミエスコ日本メカケミカルトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格16,86513,050 -2,84934,38620,000 -17,742 -
    通常出荷日5日目3日目1日目4日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト