ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面表示仕様の安全掲示板になります。マグネットタイプのため、取り外しが簡単です。
| 805-75 | 【特長】 ・両面表示で表示切り替えが容易です 【商品仕様】 ・取付方法:マグネット ・表示内容:運転中/停止中 ・取付仕様:両面ゴムマグネット ・縦(mm):180 ・横(mm):80 ・材質:マグネットシート ・JANコード:4582183900866 ・トラスココード:295-0774 ・質量:43g |
|---|---|
| 805-81 | 【特長】 ・両面表示で表示切り替えが容易です 【商品仕様】 ・取付方法:マグネット ・表示内容:修理中操作禁止/点検中操作禁止 ・取付仕様:両面ゴムマグネット ・縦(mm):180 ・横(mm):80 ・材質:マグネットシート ・JANコード:4582183900873 ・トラスココード:295-0782 ・質量:43g |
| 805-79 | 【特長】 ・両面表示で表示切替が容易です ・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です 【商品仕様】 ・表示内容:修理中/点検中 ・取付仕様:両面ゴムマグネット ・縦(mm):180 ・横(mm):80 ・厚さ(mm):0.9 ・材質:マグネット ・JANコード:4582183903249 ・トラスココード:371-6830 ・質量:43g |
両面表示仕様の安全掲示板になります。
マグネットタイプのため、取り外しが簡単です。

トラスコ中山
マグネット修理点検標識 (両面仕様)

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
0通常価格(税別):9,924円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

アルテ
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
0通常価格(税別):2,988円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

エスコ
1030x760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):10,300円