17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用 526030

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用

通常単価(税別)
22,430
税込単価
24,673
通常出荷日:4日目

【特長】・試薬や酵素の冷却保持に使用するアイスバケツ代わりに使用可能です・フリーザー内での霜取り運転な...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用前に-20℃~-25℃で24時間冷却してください。

    型番:

    526030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    526030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    526030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,430
    ( 24,673 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬や酵素の冷却保持に使用するアイスバケツ代わりに使用可能です
    ・フリーザー内での霜取り運転などの温度変化からの保護にも使用できます
    【商品仕様】
    ・クライオチルー20度ミニクーラーPC製孔数321.5ml用
    ・幅(mm):243
    ・奥行(mm):157
    ・高さ(mm):146
    ・材質:PC
    ・トラスココード:136-6724

    ご注意

    • 使用前に-20℃~-25℃で24時間冷却してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用の型番526030のページです。 型番526030に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
    TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
    TARSONS クライオチルゲル入り蓋付-20度ミニクーラー孔32 1.5ml用
    ミニバーナー
    ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
    メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSアズワンエスコ
    通常価格22,43022,43019,78930,16412,2557,650 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト