17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製 521080

TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

通常単価(税別)
14,790
税込単価
16,269
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製です・インラインの液体およびガス中に存在する...

詳細を確認

    型番:

    521080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    521080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    521080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,790
    ( 16,269 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製です
    ・インラインの液体およびガス中に存在する微粒子・微生物汚染物の除去に使用します
    【商品仕様】
    ・インライン式フィルターホルダー(47mm)PSF製
    ・材質:PSF
    ・トラスココード:134-2931

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製の型番521080のページです。 型番521080に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
    TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
    PTFEボールフィルター
    TARSONS 水切りトレー PP製
    エコクリーン スーパートング箸ホルダー
    エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿
    メーカーTARSONSTARSONSアズワンTARSONS日本メタルワークス日本メタルワークス
    通常価格14,79012,6944,500 -2,83710,2221,567
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト