ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TARSONS 水切りトレー PP製

TARSONS 水切りトレー PP製 109000
通常単価(税別)
2,837
税込単価
3,121
通常出荷日:4日目

【特長】・シンク内において硝子器具やプラスチック器具を破損の心配なく洗浄可能です・四隅が丸くなっており...

詳細を確認

型番:

109000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

109000の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)材質トラスココード
109000400300100PP134-4681

型番リスト

表示件数
型番
109000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,837
( 3,121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンク内において硝子器具やプラスチック器具を破損の心配なく洗浄可能です
・四隅が丸くなっており、円滑で容易な洗浄が可能です
・オートクレーブ用に使用可能です
【商品仕様】
・水切リトレーPP製
・幅(mm):400
・奥行(mm):300
・高さ(mm):100
・材質:PP
・トラスココード:134-4681

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 水切りトレー PP製の型番109000のページです。 型番109000に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 水切りトレー PP製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 水切りトレー PP製
黒鉛トレー(角型)
TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
スコップ(ステンレス製)
TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
メーカーTARSONSアズワンTARSONSTARSONSエスコTARSONS
通常価格2,83714,25012,69422,43010,700 -19,789
通常出荷日4日目19日目4日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト