ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N

通常単価(税別)
4,7264,169
税込単価
5,1994,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です・中...

詳細を確認

型番:

DB-8L-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DB-8L-Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DB-8L-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7264,169
( 4,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です
・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です
・中身が見えるクリアボディでスタッキングも可能です
【商品仕様】
・乾燥剤は再使用可能
・色:グレー
・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:212×334×205
・本体内寸(mm)間口×奥行×高さ:155×260×170
・容量(L):約8
・材質:本体・スペーサー:ポリプロピレン
・フタ・止め具:ハイインパクトスチロール樹脂
・パッキン:シリコンゴム
・湿度計本体:スチロール樹脂
・JANコード:4902205932093
・トラスココード:102-8559
・質量:0.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-Nの型番DB-8L-Nのページです。 型番DB-8L-Nに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-W
ビッグドライ(オートドライ)SPB
ドライボーイ
スペースドライ
オートドライ付デシケーター
メーカーナカバヤシナカバヤシアズワンアズワンアズワン新光化成
通常価格4,7266,367109,781 -77,34032,24242,002
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト