17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

通常単価(税別)
49,336
税込単価
54,270
通常出荷日:6日目

【特長】・攪拌効果を増したい時に最適です・羽根の角度は45°になっています【商品仕様】・支柱サイズ(m...

詳細を確認

    型番:

    NR2681-002
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NR2681-002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NR2681-002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,336
    ( 54,270 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・攪拌効果を増したい時に最適です
    ・羽根の角度は45°になっています
    【商品仕様】
    ・支柱サイズ(mm):8
    ・長さ(mm):500
    ・材質:PTFE、PEEK
    ・トラスココード:121-4953
    ・質量:450g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mmの型番NR2681-002のページです。 型番NR2681-002に関する仕様情報を記載しております。
    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm
    ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ
    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
    PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100
    PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
    PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)
    メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルコクゴコクゴフロン工業
    通常価格49,33649,086 -45,154 -22,48816,672 -33,666
    通常出荷日6日目6日目1日目7日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト