17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブル殺菌庫 TKシリーズ

テーブル殺菌庫 TKシリーズ

通常単価(税別)
322,335377,496
税込単価
354,569415,246
通常出荷日:8日目

【特長】・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です・オールステンレス製です・包丁・まな板の衛生管理向上に

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 点灯方式
    グロースターター方式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

トラスココード

質量

(kg)

備考

最小発注数量
38
126-8264
50
殺菌ランプ:GL-15W×2本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(2灯)
1個
52
126-8261
66
殺菌ランプ:GL-15W×4本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-10(4灯)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322,335
( 354,569 )
8日目
377,496
( 415,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です
・オールステンレス製です
・包丁・まな板の衛生管理向上に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーブル殺菌庫 TKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブル殺菌庫 TKシリーズ
包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ
包丁まな板殺菌庫(乾燥無)
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
ピオニー テーブル殺菌庫TR90B
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション柴田科学ピオニーコーポレーション
通常価格322,335-332,791 -100,581 -213,152331,000
通常出荷日8日目8日目8日目15日目8日目
電源単相100V単相100V単相100V単相100V-
点灯方式グロースターター方式グロースターター方式グロースターター方式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト