17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衣服オゾン殺菌庫 OCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

衣服オゾン殺菌庫 OCシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OC-60

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オゾンランプつき衣服保管庫です
・オールステンレス製です
・衣服の衛生管理向上に

指定中の仕様・寸法情報

電源
単相100V
点灯方式
グロースターター方式
消費電力(W)
530
トラスココード
126-8248
質量(kg)
58
備考
オゾンランプ:OZ-10W×1本、誘虫ランプ:オゾンランプOZ-15(1灯)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト