17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルマット用グランドケーブ

テーブルマット用グランドケーブ

通常単価(税別)
925972
税込単価
1,0181,069
通常出荷日:4日目

【特長】・マット接地用のコードです・テーブルマット接地用のコード

  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • 詳細タイプ
    テーブルマット用グランドケーブ
  • 寸法
    コード:約Φ2.3mm×3m
  • 材質
    銅線、PU
  • スナップ径 (mm)
    10
  • 質量 (kg)
    0.036
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
K9054050306
4983621880113
849-9634
2個
K9054050307
4983621880120
849-9635
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
4日目
925
( 1,018 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット接地用のコードです
・テーブルマット接地用のコード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーブルマット用グランドケーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルマット用グランドケーブ
テーブルマット 合成ゴム
静電気対策接地用アクセサリー スナップファスナー
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m
静電気対策接地用アクセサリー アース線11cm
メーカーカスタムカスタムDESCO JAPANホーザンDESCO JAPANDESCO JAPAN
通常価格925-46,861 -1,6578802,4601,658
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
詳細タイプテーブルマット用グランドケーブテーブルマット----
寸法コード:約Φ2.3mm×3m-----
材質銅線、PU合成ゴム----
スナップ径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト