17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルマット 合成ゴム

テーブルマット 合成ゴム

通常単価(税別)
46,86157,591
税込単価
51,54763,350
通常出荷日:4日目

【特長】・テーブル用導電性カーボン入り防静電気マットです・半導体工場での静電気除去

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 寸法

  • 品番

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法

品番

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
0.6m×10m×2mm
K9054050300
4983621880434
849-9628
17.2
1個
0.7m×10m×2mm
K9054050301
4983621880427
849-9629
20.23
1個
0.8m×10m×2mm
K9054050302
4983621880410
849-9630
23.26
1個
1.0m×10m×2mm
K9054050304
4983621880397
849-9632
30.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,861
( 51,547 )
4日目
46,940
( 51,634 )
4日目
47,966
( 52,763 )
4日目
57,591
( 63,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル用導電性カーボン入り防静電気マットです
・半導体工場での静電気除去

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーブルマット 合成ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルマット 合成ゴム
テーブルマット用グランドケーブ
アースターミナル
アースラインマーカー F-240/F-241
保護抵抗 F-127-4
アース端子 F-733-1
メーカーカスタムカスタムホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格46,861-925 -2,0804,479 -1,981969
通常出荷日4日目4日目2日目2日目3日目3日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品その他その他
詳細タイプテーブルマットテーブルマット用グランドケーブ----
材質合成ゴム銅線、PU----

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト