17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OP 賞状盆_K9054076654 SJ-18

OP 賞状盆_K9054076654

通常単価(税別)
13,019
税込単価
14,321
通常出荷日:5日目

【特長】・樹脂製を漆で仕上げています【商品仕様】・用紙サイズ:A3判・外寸:W548XD382XH55...

詳細を確認

    型番:

    SJ-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SJ-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SJ-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,019
    ( 14,321 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・樹脂製を漆で仕上げています
    【商品仕様】
    ・用紙サイズ:A3判
    ・外寸:W548XD382XH55mm
    ・内寸:W496XD334XH50mm
    ・塗り:漆
    ・材質:木質
    ・JANコード:4970115529801
    ・トラスココード:113-0991
    ・質量:1600g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OP 賞状盆_K9054076654の型番SJ-18のページです。 型番SJ-18に関する仕様情報を記載しております。
    OP 賞状盆_K9054076654のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OP 賞状盆_K9054076654
    サンケースK450本体 透明
    ドリンクビオ
    蝶プラ クルードキッチン水切りM
    蝶プラ デスコS1A
    パノーバ脱衣籠
    メーカーオープン工業三甲アスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格13,0195371,9872,2001,3001,166
    通常出荷日5日目8日目1日目7日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト