17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)【80個入り】

通常単価(税別)
14,213
税込単価
15,634
通常出荷日:1日目

【特長】・内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です・密閉性に優...

詳細を確認

    ご注意

    • 液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。

    型番:

    24-0210-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (80個入り)

    24-0210-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0210-03
    最小発注数量
    1パック

    80個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,213
    ( 15,634 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です
    ・密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です
    【商品仕様】
    ・色:半透明
    ・中栓付
    ・容量(ml):600
    ・目盛間隔(ml):-
    ・外径(mm):91
    ・高さ(mm):127
    ・材質:本体:ポリプロピレン(PP)
    ・キャップ:ポリプロピレン(PP)
    ・中栓:軟質ポリエチレン(PE)
    ・JANコード:4560474820871
    ・トラスココード:111-3686
    ・質量:7.4kg

    ご注意

    • 液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)の型番24-0210-03のページです。 型番24-0210-03に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)
    パックエース 120mL/1000mL
    PPパック
    ポリパック
    TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)
    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)
    メーカーテラオカテラオカ瑞穂化成工業瑞穂化成工業TARSONSTARSONS
    通常価格14,21313,324 -227 -186 -1,46020,133
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト