17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト キャニヨンスプレー 青 CE4460003

テラモト キャニヨンスプレー 青

通常単価(税別)
968
税込単価
1,065
通常出荷日:2日目

【特長】・ジャバラチューブと重りにより横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です【商品仕様】・キ...

詳細を確認

    型番:

    CE4460003
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CE4460003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CE4460003
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    968
    ( 1,065 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジャバラチューブと重りにより横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です
    【商品仕様】
    ・キャニヨンスプレー青
    ・色:青
    ・材質:ボトル:ポリプロピレン
    ・トリガースプレーイヤーヘッド:直鎖状低密度ポリエチレン・ポリプロピレン・ジュラコン[[(R)]]樹脂
    ・JANコード:4904771102474
    ・トラスココード:119-4936
    ・質量:102g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト キャニヨンスプレー 青の型番CE4460003のページです。 型番CE4460003に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト キャニヨンスプレー 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト キャニヨンスプレー 青
    テラモト キャニヨンスプレー 赤
    プロスプレー 青 500ml
    蓄圧式スプレー用ノズルキット
    スプレー容器キャップ
    エクセレントロングノズル
    メーカーテラモトテラモト三商IK竹本容器フルプラ
    通常価格9681,0237502,7622002,474 -
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト