17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PS-15
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 仕切板  製品特長・仕様

PS-15の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-15
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・再生PS樹脂混合
・トラスココード:118-7809

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 仕切板の型番PS-15のページです。 型番PS-15に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 仕切板
ブリックス用仕切板・見出し板
セパレートバスケット用仕切板
小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板
小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板
ナイキ 単輪キャスター
メーカーナイキ吉川国工業所アステージトラスコ中山トラスコ中山ナイキ
通常価格463164273 -45 -114 -790
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト