17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

032840
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032840の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
032840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます
・陳列什器オプションパーツです
【商品仕様】
・フックハンガー:φ6mm×15cm
・間口(mm):4
・奥行(mm):100
・最大積載量(kg/台):2
・材質:スチール製クロームメッキ
・トラスココード:101-9653
・質量:37.6g

ご注意

  • 角バー用のフックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cmの型番032840のページです。 型番032840に関する仕様情報を記載しております。
タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cm
タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cm
タテヤマアドバンス レジ前什器 75cm×45cm×90cm
タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm
タテヤマアドバンス KZ両面ボードタイプ連結 W60×D120×H240
中日 RHハンガー W90XD40XH106~176cm キャスター付
メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス中日販売
通常価格29629622,8626,56422,41121,682
通常出荷日8日目5日目5日目5日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト