17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm 061689

タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm

通常単価(税別)
5,209
税込単価
5,730
通常出荷日:5日目

【特長】・カウンター用オプションパーツです【商品仕様】・カウンターパーツ・間口(mm):900・品名:...

詳細を確認

    型番:

    061689
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番間口(mm)品名材質トラスココード質量
    061689900FNR小物バスケット900スチールホワイトビニール121-31701.41kg

    061689の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    061689
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,209
    ( 5,730 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カウンター用オプションパーツです
    【商品仕様】
    ・カウンターパーツ
    ・間口(mm):900
    ・品名:FNR小物バスケット900
    ・材質:スチールホワイトビニール
    ・トラスココード:121-3170
    ・質量:1.41kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cmの型番061689のページです。 型番061689に関する仕様情報を記載しております。
    タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm
    タテヤマアドバンス レジ前什器 75cm×45cm×90cm
    タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cm
    タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cm
    タテヤマアドバンス KZ両面ボードタイプ連結 W60×D120×H240
    中日 RHハンガー W90XD40XH106~176cm キャスター付
    メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス中日販売
    通常価格5,20922,86229629622,41119,085
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目4日目

    什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト