ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
タテヤマアドバンス KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
サカエ コンテナラックケース本体 |

| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 品名 | 本体色 | 材質 | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX1331 | 1200 | 350 | 2100 | KZHS120Z210S本体 | ホワイト | 本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂 | 121-4774 | 24.2kg |
【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【商品仕様】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に
・組立式
・間口(mm):1200
・奥行(mm):350
・高さ(mm):2100
・品名:KZHS120Z210S本体
・本体色:ホワイト
・材質:本体:スチール(粉体塗装)
・ボード:樹脂
・トラスココード:121-4774
・質量:24.2kg

タテヤマアドバンス
KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

タテヤマアドバンス
KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスプレイスタンド 専用フック
0通常価格(税別):324円~

大阪製罐
ボビンラック
0通常価格(税別):59,831円

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~