ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
タテヤマアドバンス KZ片面ネットタイプ連結 W60/90/120 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |

| 型番 | 商品タイプ | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 本体/オプション | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX1224 | 陳列機器 | 900 | 678 | 2100 | 本体 | 18.5kg |
| SX1236 | 陳列機器 | 900 | 678 | 2400 | 本体 | 19kg |
【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

タテヤマアドバンス
KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンス KZ片面ボードタイプ本体 W120×D35×H210

タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンス レジ前什器 75cm×45cm×90cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,763円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~