17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cm

通常単価(税別)
296
税込単価
326
通常出荷日:5日目

【特長】・陳列什器オプションパーツです【商品仕様】・組立式・間口(mm):6・奥行(mm):200・品...

詳細を確認

    型番:

    037573
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    037573の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    037573
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    296
    ( 326 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・陳列什器オプションパーツです
    【商品仕様】
    ・組立式
    ・間口(mm):6
    ・奥行(mm):200
    ・品名:ネット用フック6φ-200
    ・材質:スチール製クロームメッキ
    ・トラスココード:121-4785
    ・質量:0.05kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cmの型番037573のページです。 型番037573に関する仕様情報を記載しております。
    タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cm
    タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cm
    タテヤマアドバンス レジ前什器 75cm×45cm×90cm
    タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm
    瑞穂 PPコップキャリー200ml用×6個立
    ディスプレイスタンド 専用フック
    メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス瑞穂化成工業トラスコ中山
    通常価格29629622,8626,56410,519324 -
    通常出荷日5日目8日目5日目5日目9日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト