17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンター用パーツ LG前面棚セット 0F0162

カウンター用パーツ LG前面棚セット

通常単価(税別)
13,699
税込単価
15,069
通常出荷日:12日目

【特長】・カウンター用オプションパーツです。・本体色はホワイトです。・材質はスチール粉体塗装です。

型番:

0F0162
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0F0162の仕様・寸法情報

商品タイプ
陳列機器パーツ
間口(mm)
600
本体/オプション
オプション
本体色
ホワイト
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
2.3
品名
LG前面棚セット600
トラスココード
121-4805

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 質量(kg)

  • 品名

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
0F0162

間口(mm)

質量

(kg)

品名

トラスココード

最小発注数量
600
2.3
LG前面棚セット600
121-4805
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,699
( 15,069 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター用オプションパーツです。
・本体色はホワイトです。
・材質はスチール粉体塗装です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンター用パーツ LG前面棚セットの型番0F0162のページです。 型番0F0162に関する仕様情報を記載しております。
カウンター用パーツ LG前面棚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンター用パーツ LG前面棚セット
陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm
N)KZサイドネットセット D180
N)KZサイドネットセット D210/240
KZ両面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120
KZ片面ボードタイプ連結 D45
メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス
通常価格13,69922,682 -7,277 -7,962 -22,546 -14,507 -
通常出荷日12日目8日目8日目5日目5日目〜5日目
商品タイプ陳列機器パーツディスプレイネットディスプレイネット陳列機器パーツ陳列機器陳列機器
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体本体
本体色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質スチール粉体塗装スチール粉体塗装スチール粉体塗装スチール粉体塗装スチール(本体・ネット)スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト