17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダー レールセット

通常単価(税別)
2,3764,800
税込単価
2,6145,280
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・柄付き道具を簡単に吊るして保管出来ます・柄付き道具の保管に最適

  • 適用ハンドルサイズ (mm)
    15~50
  • ホルダー1個の最大荷重 (kg)
    5
  • 材質
    レール:アルミニウム、専用ホルダー:ABS樹脂、スチール(カバー部:PVC)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大積載量(kg/個)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大積載量

(kg/個)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

備考

最小発注数量
60
980
4903599290011
868-1770
1mホルダー6個
1個
30
500
4903599290035
868-1771
50cmホルダー3個
10個
45
800
4903599290028
868-1772
75cmホルダー5個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
4日目
2,376
( 2,614 )
4日目
4,096
( 4,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄付き道具を簡単に吊るして保管出来ます
・柄付き道具の保管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー レールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー レールセット
ツールホルダー
ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー
ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック
フック(大)・パンチングパネル用フックセット
ステンレスラックシステム用台車セット
メーカーユタカメイクトラスコ中山ユタカメイクユタカメイクサカエサカエ
通常価格2,376-8,7661,225558843 -47,419
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目3日目3日目
適用ハンドルサイズ(mm)15~50-----
ホルダー1個の最大荷重(kg)5-----
材質レール:アルミニウム、専用ホルダー:ABS樹脂、スチール(カバー部:PVC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト