17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5 RLA862-5

軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5

通常単価(税別)
85,500
税込単価
94,050
通常出荷日:18日目

ナイキ 棚オプション 軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5。

  • 仕様1
    ・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

RLA862-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

RLA862-5【商品仕様】
・5枚
・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】
・トラスココード:-
・質量:47g

RLA862-5の仕様・寸法情報

仕様1
・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
RLA862-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,500
( 94,050 )
18日目

詳細情報

基本情報

ナイキ 棚オプション 軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5の型番RLA862-5のページです。 型番RLA862-5に関する仕様情報を記載しております。
軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ラックA型 RLA862-5/RLA761-5
軽量ラックA型 RLA735-5/RLA832-5
ナイキ 軽量ラックA型 RLA635-5
ナイキ 軽量ラック(ボルトレスタイプ) NMK7345-5K
ナイキ 軽量ラック(ボルトレスタイプ) NMK7345-5R
ナイキ 軽量ラック(ボルトレスタイプ) NMK7645-5K
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格85,50033,89024,80742,32336,76962,200
通常出荷日18日目7日目19日目19日目19日目19日目
仕様1・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト