ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04 RLF435-04

ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04

通常単価(税別)
112,050106,189
税込単価
123,255116,808
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

RLF435-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04  製品特長・仕様

RLF435-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
連結タイプ
単体型
間口(mm)
890
奥行(mm)
465
高さ(mm)
1202
均等積載量(kg/段)
100
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RLF435-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,050106,189
( 116,808 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】
・トラスココード:-
・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04の型番RLF435-04のページです。 型番RLF435-04に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ F型引出し付棚 RLF435-04
引出し付軽量物品棚
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカーナイキ日本ファイリングトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格112,050108,13691,596 -88,230 -255,521 -224,663 -
通常出荷日19日目11日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチール-スチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型-単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)890900962916--
奥行(mm)465-578578647647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト