ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |

【商品仕様】・ナイキ軽中量ラック単立・トラスココード:-・質量:47g


トラスコ中山
国産カラビナハーケン NS型 スチール製

トラスコ中山
ブルーシートα #3000

大阪タイユー
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~