ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5 RFM665-5

ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5

通常単価(税別)
74,149
税込単価
81,564
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ナイキ軽中量ラック単立・トラスココード:-・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

RFM665-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5  製品特長・仕様

RFM665-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1802
奥行(mm)
459
高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFM665-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,149
( 81,564 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナイキ軽中量ラック単立
・トラスココード:-
・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5の型番RFM665-5のページです。 型番RFM665-5に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5
ナイキ 中量ラック単立 RAL665-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM765-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM842-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM755-5
ナイキ 中量ラック単立 RAL765-5
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格74,14995,42668,25557,71456,236100,539
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)555555
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)180218611802120215021861
奥行(mm)459481459609459481

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト