17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 プーリーカラビナ

123 プーリーカラビナ

通常単価(税別)
4,9888,588
税込単価
5,4879,447
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・開口部が広くロープを通しやすいです【用途】・産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず取扱説明書をお読みください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

(mm)

材質

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
56
本体:スチール/ニッケルクロムメッキ、プーリー:アルミ合金
4990870400306
859-9737
255
4個
57
本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)
4990870400313
859-9738
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,988
( 5,487 )
4日目
8,588
( 9,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くロープを通しやすいです
【用途】
・産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます
・繊維ロープ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず取扱説明書をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

123 プーリーカラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 プーリーカラビナ
強力型滑車用シーブ
ステンレス プーリーブロック
プーリー90
プーリーブロック(ベケ無し)
ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ
メーカー伊藤製作所スリーエッチハイロジックイースタン精工水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,988-2,004 -1,770 -2,175732 -1,283 -
通常出荷日2日目〜1日目〜3日目1日目1日目1日目
商品タイプその他滑車滑車プーリー滑車プーリー
その他オプションオプション----
適用ロープ径(mm)16-----
使用荷重(kN)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト