17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

通常単価(税別)
2,702
税込単価
2,972
通常出荷日:1日目

【特長】・両端を合わせてねじを締めて閉じます・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイ...

詳細を確認

    型番:

    A-825
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A-825の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-825
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,702
    ( 2,972 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端を合わせてねじを締めて閉じます
    ・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています
    【商品仕様】
    ・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
    ・ロープ径(mm):3
    ・長さ(m):0.99
    ・L(mm):300
    ・使用荷重(kg):80
    ・A(mm):22
    ・B(mm):8
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・仕上げ:バレル研磨仕上げ
    ・JANコード:4982970308880
    ・トラスココード:378-7869
    ・質量:48g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mmの型番A-825のページです。 型番A-825に関する仕様情報を記載しております。
    水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm
    ステンレス ワイヤーキャッチ A型
    ステンレス ワイヤーキャッチ B型
    7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップ
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所エスコエスコ水本機械製作所
    通常価格2,7021,276 -725 -1,890 -1,170 -187 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト