17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールセーフスリングベルト 超高強力ポリエステル

通常単価(税別)
5,64614,688特別価格
税込単価
6,21116,157特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    1.6
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 材質1
    超高強力ポリエステル
  • 仕様
    両端アイ型
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

備考

最小発注数量
1
4562468183863
410
110-9196
3E50×1m
1個
2
4562468183887
705
110-9199
3E50×2m
1個
2.5
4562468183894
865
110-9175
3E50×2.5m
1個
5
4562468183948
1605
110-9173
3E50×5m
1個
6
4562468183962
1905
110-9322
3E50×6m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6464,480
( 4,928 )
1日目
8,3406,618
( 7,280 )
1日目
9,0407,174
( 7,891 )
4日目
14,68810,960
( 12,056 )
1日目
11,331
( 12,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています
・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです
・使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります
【用途】
・屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールセーフスリングベルト 超高強力ポリエステルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールセーフスリングベルト 超高強力ポリエステル
オールセーフスリングベルト スカイブルー
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm
フック付きベルトスリング(1本吊り)
ラウンドスリング マルチHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シライ
通常価格5,646-2,008 -3,664 -5,829 -12,389 -8,058 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)1.6---21
ベルト幅(mm)502535755040
ベルト厚み(mm)88109910
材質1超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル----

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト