17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

allsafe オールセーフスリングベルト3E50x4.5m スカイブルー AS3E50-45

allsafe オールセーフスリングベルト3E50x4.5m スカイブルー

通常単価(税別)
9,5778,273
税込単価
10,5359,100
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエス...

詳細を確認

    型番:

    AS3E50-45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番最大使用荷重(t)全長(m)ベルト寸法(mm)幅×厚さ材質JANコードトラスココード質量
    AS3E50-451.64.5幅50mm×厚み8mm超高強力ポリエステル4562468183931110-93271.455kg

    AS3E50-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS3E50-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,5778,273
    ( 9,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています
    ・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです
    ・使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります
    【商品仕様】
    ・屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用
    ・両端アイ型
    ・最大使用荷重(t):1.6
    ・全長(m):4.5
    ・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:幅50mm×厚み8mm
    ・材質:超高強力ポリエステル
    ・JANコード:4562468183931
    ・トラスココード:110-9327
    ・質量:1.455kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    allsafe オールセーフスリングベルト3E50x4.5m スカイブルーの型番AS3E50-45のページです。 型番AS3E50-45に関する仕様情報を記載しております。
    allsafe オールセーフスリングベルト3E50x4.5m スカイブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    allsafe オールセーフスリングベルト3E50x4.5m スカイブルー
    オールセーフスリングベルト スカイブルー
    ロックスリング ソフター E 5T(赤)X5.0m
    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.5m
    ロックスリング ソフター E 5T(赤)X7.5m
    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m
    メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)明大明大明大明大
    通常価格9,5772,008 -24,3153,60034,3802,542
    通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目5日目7日目

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト