17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa WS1513K1J

HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa

通常単価(税別)
129,705
税込単価
142,676
通常出荷日:6日目

【特長】・塗装業向けの本格プロ仕様です【商品仕様】・燃料タンク容量(L):3.1・トラスココード:13...

詳細を確認

    型番:

    WS1513K1J
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WS1513K1Jの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WS1513K1J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    129,705
    ( 142,676 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗装業向けの本格プロ仕様です
    【商品仕様】
    ・燃料タンク容量(L):3.1
    ・トラスココード:130-3779
    ・質量:31.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpaの型番WS1513K1Jのページです。 型番WS1513K1Jに関する仕様情報を記載しております。
    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpaのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa
    エンジン式 高圧洗浄機
    エンジン式高圧洗浄機
    HONDA 高圧洗浄機用ガン
    エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
    高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
    メーカー本田技研工業スーパー工業工進本田技研工業アサダキョーワ
    通常価格129,7051,465,71470,76234,210129,32955,173 -
    通常出荷日6日目22日目1日目6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト