17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 塗装用ガン 10322

HONDA 塗装用ガン

通常単価(税別)
34,210
税込単価
37,631
通常出荷日:5日目

【特長】・塗装業者向けのガンです【商品仕様】・扇形15°・ランス450mm・適合機種:WS1010/W...

詳細を確認

    型番:

    10322
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10322の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10322
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,210
    ( 37,631 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗装業者向けのガンです
    【商品仕様】
    ・扇形15°
    ・ランス450mm
    ・適合機種:WS1010/WS1513
    ・トラスココード:131-0800
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HONDA 塗装用ガンの型番10322のページです。 型番10322に関する仕様情報を記載しております。
    HONDA 塗装用ガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HONDA 塗装用ガン
    HONDA 高圧洗浄機用ガン
    HONDA ロータリーブラシセット
    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa
    洗浄ノズルガン(エアコン用)
    クリーニングガン
    メーカー本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業エスコ近畿製作所(エアダスターガン)
    通常価格34,21034,21034,499129,70517,01019,185
    通常出荷日5日目6日目5日目6日目2日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト