17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 高圧洗浄機用ガン 10321

HONDA 高圧洗浄機用ガン

通常単価(税別)
34,210
税込単価
37,631
通常出荷日:6日目

【特長】・高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです【商品仕様】・ライフルガンランス700mm・直射・扇形...

詳細を確認

    型番:

    10321
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10321の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,210
    ( 37,631 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです
    【商品仕様】
    ・ライフルガンランス700mm
    ・直射・扇形の切替付
    ・高圧洗浄機WS1513用
    ・トラスココード:130-8608
    ・質量:1.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HONDA 高圧洗浄機用ガンの型番10321のページです。 型番10321に関する仕様情報を記載しております。
    HONDA 高圧洗浄機用ガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HONDA 高圧洗浄機用ガン
    HONDA 塗装用ガン
    高圧ホース(洗浄機用)
    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa
    洗浄ノズルガン(エアコン用)
    高圧洗浄機用ガン EA115B
    メーカー本田技研工業本田技研工業エスコ本田技研工業エスコエスコ
    通常価格34,21034,21010,602 -129,70517,01017,811 -
    通常出荷日6日目5日目1日目6日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト