(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハント ポリカワンタッチフック クリアー 30mm (100本入)

ハント ポリカワンタッチフック クリアー 30mm (100本入)【100個入り】

通常単価(税別):
1,864
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・カーポートやテラスの波板の取り付けに
・ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します
・取り付けが簡単です
・小波用
・ワンタッチ
・材質:ポリカーボネイト
・JANコード:4962123324929
・トラスココード:821-8453
・質量:0.2kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,864

100個入り

型番 : 00032492
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 1,864
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハント 光沢傘釘 13X41 1kg入り 画像

ハント 光沢傘釘 13X41 1kg入り

ダイドーハント

【特長】鉄のユニクロメッキです。

ハント HP カラー傘釘 青 2.4×41 28本入 画像

ハント HP カラー傘釘 青 2.4×41 28本入

ダイドーハント

【特長】購入しやすい少量パックです。

ハント HP カラー傘釘 新茶 2.4×41 28本入 画像

ハント HP カラー傘釘 新茶 2.4×41 28本入

ダイドーハント

【特長】購入しやすい少量パックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ハント ポリカワンタッチフック クリアー 30mm (100本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)