17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915 K700-BX-2

ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

通常単価(税別)
59,484
税込単価
65,432
通常出荷日:8日目

【特長】・満充電後の過充電によるバッテリー液の損失を抑え充電監視システムにより長期間の充電が可能・鉛硫...

詳細を確認

    型番:

    K700-BX-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K700-BX-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K700-BX-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,484
    ( 65,432 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・満充電後の過充電によるバッテリー液の損失を抑え充電監視システムにより長期間の充電が可能
    ・鉛硫酸バッテリー:WET,MF,AGM,GEL
    ・DC12V/24V兼用型 AC100V-50/60Hz
    【商品仕様】
    ・バッテリー充電ツール
    ・軽-小型トラックメンテナンス用
    ・12V14Ah-230Ah/24V14Ah-120Ah
    ・インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器(1S入)
    ・充電電圧/電流DC12V:14.4V/5A-14.7V/5ADC24V:28.8V/2.5A-29.4V/2.5A
    ・周囲温度0°C-40°C
    ・付属品:ターミナルコネクターφ8.5
    ・JANコード:4580372204887
    ・トラスココード:128-9045
    ・質量:1.41kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915の型番K700-BX-2のページです。 型番K700-BX-2に関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915
    ホースリール HBF-1N
    GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)
    日動 自動充電器12V/24V兼用
    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
    普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)
    メーカーHASCOハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業日東工業日東工業
    通常価格59,48418,92722,80772,421170,000220,000
    通常出荷日8日目1日目6日目1日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト