ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マーベル ボードプラグ_K9054102973【300個入り】

通常単価(税別)
10,4009,977
税込単価
11,44010,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます・傘が開いて固定します・ドライバー一本で作業...

詳細を確認

型番:

AP416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

AP416の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AP416
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4009,977
( 10,975 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます
・傘が開いて固定します
・ドライバー一本で作業が可能です
・300本入りのお徳用ケース入り、1本当たりの価格がお安くなっています
【商品仕様】
・石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに
・下穴径(mm):9
・適用板厚(mm):10-16
・外径(mm):6.8
・ねじ長さ(mm):38
・材質:スチール
・JANコード:4992456110821
・トラスココード:115-1242
・質量:2400g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーベル ボードプラグ_K9054102973の型番AP416のページです。 型番AP416に関する仕様情報を記載しております。
マーベル ボードプラグ_K9054102973のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーベル ボードプラグ_K9054102973
マーベル ボードプラグ_K9054102972
フィッシャープラグ
フィッシャープラグ(Sタイプ)
Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)
極美(GOKUBI) 石膏ボード用アンカー
メーカーマーベルマーベルフィッシャーフィッシャー福井金属工芸旭化学工業
通常価格10,40010,4001,230 -1,9936185,627
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト