ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32

ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32 AP-32
通常単価(税別)
26,062
税込単価
28,668
通常出荷日:8日目

【特長】・スライディングハンマーを使用してアンカーピンの抜き取りが行えます【商品仕様】・アンカーピンの...

詳細を確認

型番:

AP-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-32の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AP-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,062
( 28,668 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライディングハンマーを使用してアンカーピンの抜き取りが行えます
【商品仕様】
・アンカーピンの抜き取り
・別途スライディングハンマーSH-36が必要
・アンカーピンプーラー
・M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
・接続ネジサイズM18×P2.0
・材質:カーボンスチール
・JANコード:4580372200032
・トラスココード:128-8996
・質量:0.965g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32の型番AP-32のページです。 型番AP-32に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-216
サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)
フィッシャープラグ(Sタイプ)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/10 S A4 (50本入)
メーカーHASCOHASCOサンコーテクノフィッシャーフィッシャーフィッシャー
通常価格26,062157,39925,72820,3021,993111,957
通常出荷日8日目8日目5日目1日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト