17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PCコロナシート
アサヒペン
黒板用スプレー【1~12個入り】
シントーファミリー
布ポリマスカー
コーワ
アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W 222107

アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W

通常単価(税別)
2,173
税込単価
2,390
通常出荷日:5日目

【特長】・コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚...

詳細を確認

    型番:

    222107
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222107の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,173
    ( 2,390 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です
    【商品仕様】
    ・用途:塗装などのの養生に
    ・PCコロナシートダブル1800mmX100mCS-W
    ・色:半透明
    ・幅(mm):1800
    ・長さ(m):100
    ・材質:材質:PE
    ・JANコード:4970925222107
    ・トラスココード:132-1092
    ・質量:1.9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-Wの型番222107のページです。 型番222107に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W
    MF スベランシート0.03 1800×100m
    アサヒペン ノンスリップマスカー
    塗装用養生シートW
    MF スベランシート0.03 1000×100m
    MF スベランシート0.05 1000×100m
    メーカーアサヒペンエムエフアサヒペン和気産業エムエフエムエフ
    通常価格2,1736,970715 -2,2934,0576,787
    通常出荷日5日目4日目9日目9日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト