ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SLCT-IG
2020年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・文字を保護するために透明のラミネートがついています
・ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます
【商品仕様】
・ケーブル表示
・ホルダー幅:33.0mm
・ホルダー長さ:76.2mm
・挿入可能ラベル最大幅:25.4mm
・挿入可能ラベル最大長:50.8mm
・グレー
・使用温度範囲:-18-80℃
・屋内
・材質:ビニール
・JANコード:0074983760374
・トラスココード:836-7591
・質量:57g