17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンドウイット 数字マーカーテープセット PMD-0-9

パンドウイット 数字マーカーテープセット【10個入り】

通常単価(税別)
7,350
税込単価
8,085
通常出荷日:6日目

【特長】・0-9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です・必要な長さだけ取り出して...

詳細を確認

    型番:

    PMD-0-9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    PMD-0-9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMD-0-9
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,350
    ( 8,085 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0-9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です
    ・必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です
    ・カバーを押すだけでテープをカットできます
    【商品仕様】
    ・ケーブルなどの表示、識別
    ・使用温度範囲:-40-121℃
    ・屋内
    ・長さ:2.4m
    ・縦(mm):5.59
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:0074983971213
    ・トラスココード:836-1097
    ・質量:68g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パンドウイット 数字マーカーテープセットの型番PMD-0-9のページです。 型番PMD-0-9に関する仕様情報を記載しております。
    パンドウイット 数字マーカーテープセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンドウイット 数字マーカーテープセット
    数字マグネット
    ワイヤーマーカー
    室名板(両面テープ付)
    光 両面マーカー用黒板
    消防標識 両面テープ2本付
    メーカーパンドウイットグリーンクロスパンドウイットユニットユニット
    通常価格7,3501,829 -5,269 -1,695 -3,690950
    通常出荷日6日目1日目〜7日目〜4日目〜5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト