17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーカーブック PCMB-8

マーカーブック

通常単価(税別)
2,292
税込単価
2,521
通常出荷日:1日目

マーカーブック【特長】・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。・持ち運びに便利なポケットサイズ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです・ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です・配線の表示、識別

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PCMB-8
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

PCMB-8【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です
・持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです
・ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です
【商品仕様】
・配線の表示、識別
・使用温度範囲:-48-77℃
・屋内
・文字色:黒
・マーカー色:白
・表示内容:1-15、16-90、A-Z、+、ー、/、0
・縦(mm):5.5
・横(mm):39.62
・材質:ビニールクロス
・JANコード:0074983948079
・トラスココード:836-1046
・質量:54g

PCMB-8の仕様・寸法情報

仕様1
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです・ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です・配線の表示、識別
仕様2
・使用温度範囲:-48-77℃・屋内・文字色:黒・マーカー色:白・表示内容:1-15、16-90、A-Z、+、ー、/、0・縦(mm):5.5・横(mm):39.62
仕様3
・材質:ビニールクロス・JANコード:0074983948079・トラスココード:836-1046・質量:54g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCMB-8

仕様2

仕様3

最小発注数量
・使用温度範囲:-48-77℃・屋内・文字色:黒・マーカー色:白・表示内容:1-15、16-90、A-Z、+、ー、/、0・縦(mm):5.5・横(mm):39.62
・材質:ビニールクロス・JANコード:0074983948079・トラスココード:836-1046・質量:54g
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

マーカーブック
【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
・持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
・ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーカーブックの型番PCMB-8のページです。 型番PCMB-8に関する仕様情報を記載しております。
マーカーブックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーカーブック
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
ワイヤーマーカー
光 両面マーカー用黒板
つくし ホワイトボード用マーカー 黒
つくし ホワイトボード用マーカー 赤
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットつくし工房つくし工房
通常価格2,2924,0975,269 -4,419147137
通常出荷日1日目9日目7日目〜5日目6日目9日目
仕様1・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです・ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です・配線の表示、識別・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます・太径ケーブルの表示に適しています・配線後に取り付け可能です・厳しい環境下での使用が可能です・ケーブルなどへの表示・印字部縦:12.7mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト