17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート【50個入り】

通常単価(税別)
4,097
税込単価
4,507
通常出荷日:9日目

【特長】・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます・太径ケーブルの表示に適しています・配線後に取り付け...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます・太径ケーブルの表示に適しています・配線後に取り付け可能です・厳しい環境下での使用が可能です・ケーブルなどへの表示・印字部縦:12.7mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

M300X050Y7C【特長】
・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます
・太径ケーブルの表示に適しています
・配線後に取り付け可能です
・厳しい環境下での使用が可能です
【商品仕様】
・ケーブルなどへの表示
・印字部縦:12.7mm
・印字部横:45.7mm
・推奨使用結束バンド幅:PLT2.5I(幅:3.6、3.7mm)
・使用温度範囲:-50-105℃
・色:白
・縦(mm):12.7
・横(mm):76.2
・材質:ポリオレフィン/ポリエステル
・JANコード:0074983111282
・トラスココード:825-7448
・質量:133g
M300X050Y6C【特長】
・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます
・太径ケーブルの表示に適しています
・配線後に取り付け可能です
・厳しい環境下での使用が可能です
【商品仕様】
・ケーブルなどへの表示
・印字部縦:12.7mm
・印字部横:45.7mm
・推奨使用結束バンド幅:PLT2.5I(幅:3.6、3.7mm)
・使用温度範囲:-50-105℃
・色:黄
・縦(mm):12.7
・横(mm):76.2
・材質:ポリオレフィン/ポリエステル
・JANコード:0074983111275
・トラスココード:825-7447
・質量:133g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・印字部横:45.7mm・推奨使用結束バンド幅:PLT2.5I(幅:3.6、3.7mm)・使用温度範囲:-50-105℃・色:黄・縦(mm):12.7
・横(mm):76.2・材質:ポリオレフィン/ポリエステル・JANコード:0074983111275・トラスココード:825-7447・質量:133g
1パック

50個入り

・印字部横:45.7mm・推奨使用結束バンド幅:PLT2.5I(幅:3.6、3.7mm)・使用温度範囲:-50-105℃・色:白・縦(mm):12.7
・横(mm):76.2・材質:ポリオレフィン/ポリエステル・JANコード:0074983111282・トラスココード:825-7448・質量:133g
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,097
( 4,507 )
9日目
4,097
( 4,507 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます
・太径ケーブルの表示に適しています
・配線後に取り付け可能です
・厳しい環境下での使用が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱転写ハンディプリンタ用マーカープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
光 両面マーカー用黒板
ワイヤーマーカー
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格4,0977,92987,270 -138,2704,4195,269 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜5日目5日目7日目〜
仕様1・印字後結束バンドでケーブルに取る付けます・太径ケーブルの表示に適しています・配線後に取り付け可能です・厳しい環境下での使用が可能です・ケーブルなどへの表示・印字部縦:12.7mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト