17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザープリンタ用コンポーネントラベル【1000~10000個入り】

通常単価(税別)
47,51050,213
税込単価
52,26155,234
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・様々な用途に使用できるラベルです・各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適し...

詳細を確認
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~154

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 使用環境

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

使用環境

内容量

最小発注数量
9.7
9.7
74983517947
510
828-1428
ポリエステル
-
10000本入
1パック

10000個入り

6.4
19.1
74983517985
610
828-1430
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
屋内
10000本入
1パック

10000個入り

25.4
50.8
74983521166
260
828-1437
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
屋内
1000本入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,510
( 52,261 )
6日目
50,213
( 55,234 )
9日目
47,648
( 52,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途に使用できるラベルです
・各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています
・耐熱性に優れています
・伸縮せず簡単には引き裂くことができません
【用途】
・各種表示

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザープリンタ用コンポーネントラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール
熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄
ISO警告ラベル
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格47,510-7,929111,627-70,450 -3,033 -
通常出荷日1日目〜9日目5日目お見積り1日目〜1日目〜
--
使用温度範囲(℃)-40~154-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング