17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ誘導棒「誘灯生」

マルチ誘導棒「誘灯生」

通常単価(税別)
2,1692,464
税込単価
2,3862,710
通常出荷日:2日目

【特長】・1本で4役できて便利です(1誘導灯 2サーチライト 3レスキューハンマー 4強力マグネット)...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 電池はついていません
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    2013001【商品仕様】
    ・長さ(mm):230
    ・LED数(個):赤4・青4・白1
    ・JANコード:4582331371999
    ・トラスココード:115-7184
    ・質量:165g
    2013002【商品仕様】
    ・長さ(mm):290
    ・LED数(個):赤5・青5・白1
    ・JANコード:4582331372002
    ・トラスココード:115-7185
    ・質量:190g

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 仕様1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・長さ(mm):230・LED数(個):赤4・青4・白1・JANコード:4582331371999・トラスココード:115-7184・質量:165g
    ・上下に反射材付
    ・LED:赤4個/青4個/白1個
    ・クリップ、ストラップ付
    ・底部に強力マグネット付
    ・レスキューハンマー付
    ・切り替え:赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
    ・電源:単3乾電池×3本(別売)
    ・色:赤/青/サーチライト
    ・懐中電灯機能:あり
    ・幅(mm):38
    ・ソーラー有無:なし
    ・ライト色:赤/青/サーチライト
    ・充電可否:否
    ・材質:本体:PP
    ・グリップ:ABS
    ・フック:ステンレス
    5個
    ・長さ(mm):290・LED数(個):赤5・青5・白1・JANコード:4582331372002・トラスココード:115-7185・質量:190g
    ・上下に反射材付
    ・LED:赤4個/青4個/白1個
    ・クリップ、ストラップ付
    ・底部に強力マグネット付
    ・レスキューハンマー付
    ・切り替え:赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
    ・電源:単3乾電池×3本(別売)
    ・色:赤/青/サーチライト
    ・懐中電灯機能:あり
    ・幅(mm):38
    ・ソーラー有無:なし
    ・ライト色:赤/青/サーチライト
    ・充電可否:否
    ・材質:本体:PP
    ・グリップ:ABS
    ・フック:ステンレス
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,464
    ( 2,710 )
    2日目
    2,169
    ( 2,386 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本で4役できて便利です(1誘導灯 2サーチライト 3レスキューハンマー 4強力マグネット)
    ・マルチタイプの誘導棒です
    【用途】
    ・車の誘導や災害時などのいざという時の備えに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 電池はついていません

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

      ミスミ

      特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

      フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチ誘導棒「誘灯生」のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ誘導棒「誘灯生」
    ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>
    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ
    TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック
    長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)片面LED
    長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED
    メーカーミズケイミズケイキャットアイトラスコ中山キャットアイキャットアイ
    通常価格2,169-2,0436,301 -46618,80018,800
    通常出荷日2日目4日目1日目〜2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト