17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12 E-SL12

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

通常単価(税別)
37,233
税込単価
40,956
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・天板高さ(m):1.10・はしご全長(m):2.35・天板...

詳細を確認

    型番:

    E-SL12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    E-SL12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E-SL12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,233
    ( 40,956 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・最大使用質量(kg):100
    ・天板高さ(m):1.10
    ・はしご全長(m):2.35
    ・天板寸法(mm):260×162
    ・収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ:540×170×1200
    ・設置寸法(mm)幅×奥行:537×861
    ・トラスココード:128-7400
    ・質量:6.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12の型番E-SL12のページです。 型番E-SL12に関する仕様情報を記載しております。
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09
    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21
    宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S
    メーカー宣真宣真宣真宣真宣真宣真
    通常価格37,23347,24851,35530,19762,12898,167
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト