17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デンサン ハシゴトップカバー KTC-2

デンサン ハシゴトップカバー

通常単価(税別)
1,951
税込単価
2,146
通常出荷日:2日目

【特長】・ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバーです・モルタル・石壁などの壁キズを...

詳細を確認

型番:

KTC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KTC-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951
( 2,146 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバーです
・モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止めです
・汚れても洗濯すれば何度でも使えます
【商品仕様】
・ハシゴの先端カバー
・サイズ:幅45×奥行79×高さ150mm
・質量:30g(1個あたり)
・壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付
・カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付
・1セット2個入
・色:黄・白
・適合機種:使用できるハシゴトップのサイズ:28×77mm
・JANコード:4937897052453
・トラスココード:111-6294
・質量:120g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デンサン ハシゴトップカバーの型番KTC-2のページです。 型番KTC-2に関する仕様情報を記載しております。
デンサン ハシゴトップカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン ハシゴトップカバー
アルミ長尺専用脚立
グラスファイバー専用脚立 2.5M
専用脚立 PRS-W
踏台(手すり付き)
ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用
メーカーDENSAN長谷川工業ナカオアズワンエスコピカコーポレイション
通常価格1,95145,045 -137,34439,586 -23,220 -4,000
通常出荷日2日目4日目5日目8日目〜1日目4日目
商品タイプ関連品-専用脚立--関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト