17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24 E-1L24

宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

通常単価(税別)
32,337
税込単価
35,571
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・全長(m):2.44・トラスココード:128-7399・質...

詳細を確認

型番:

E-1L24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-1L24の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-1L24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,337
( 35,571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全長(m):2.44
・トラスココード:128-7399
・質量:4.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24の型番E-1L24のページです。 型番E-1L24に関する仕様情報を記載しております。
宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24
絶縁梯子1連梯子
絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40
1連梯子 ノッポシングル
ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型
二連梯子 JXVシリーズ
メーカー宣真宣真宣真ナカオピカコーポレイションアルインコ
通常価格32,33778,229 -52,170 -14,375 -39,786 -40,000 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜5日目〜2日目〜
商品タイプ1連はしご1連はしご2連はしご1連はしご1連はしご2連はしご
規格規格無し規格無し規格無しその他規格規格無し-
最大使用質量(kg)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト