17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁梯子2連梯子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁梯子2連梯子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E-53FG

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・2連の絶縁梯子です。・長さは、5.35、6.56mがございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
全長(m)
5.35
トラスココード
128-8880
質量(kg)
16.4
仕様
絶縁
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト