17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシエス 灯油缶 20LS-BL 20LS-BL

ヒシエス 灯油缶 20LS-BL

通常単価(税別)
1,699
税込単価
1,869
通常出荷日:4日目

【特長】・適合品です【商品仕様】・灯油専用タンク・ヒシエス灯油缶・材質:ポリエチレン・トラスココード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 容量 (L)
    20
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。

型番:

20LS-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20LS-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
容量(L)
20
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
20LS-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,699
( 1,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合品です
【商品仕様】
・灯油専用タンク
・ヒシエス灯油缶
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:-
・質量:47g

ご注意

  • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒシエス 灯油缶 20LS-BLの型番20LS-BLのページです。 型番20LS-BLに関する仕様情報を記載しております。
ヒシエス 灯油缶 20LS-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒシエス 灯油缶 20LS-BL
ヒシエス 灯油缶 20LS-R
ヒシエス 灯油缶 20LW-BL
ヒシエス 灯油缶 20LW-R
ヒシエス 灯油缶 10L-BL
ヒシエス 灯油缶 18L-BL
メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属土井金属土井金属
通常価格1,6991,6991,8731,6841,4151,487
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ
容量(L)202020201018
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト